Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームドライブトレイントランスミッションおよびコンポーネントその他のトランスミッション コンポーネント8P-2155: 43 mm長中空スペーサ
ホームドライブトレイントランスミッションおよびコンポーネントその他のトランスミッション コンポーネント8P-2155: 43 mm長中空スペーサ
8P-2155: 43 mm長中空スペーサ

スペーサー

ブランド: Cat

製品画像
8P-2155: 43 mm長中空スペーサ
8P-2155: 43 mm長中空スペーサ
8P-2155: 43 mm長中空スペーサ
8P-2155: 43 mm長中空スペーサ
8P-2155: 43 mm長中空スペーサ

スペーサー

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号8P-2155の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 61.0
外径(mm): 76.0
長さ(mm): 43.0
形式: スロット センタ穴
マテリアル: 鋼製
センタ穴フォーム: スレッドなし
内径(in): 2.4
外径(in): 3.0
全長(in): 1.69
厚さ(in): 1.69
マテリアル明細: 鋼製
厚さ(mm): 43.0
さらに表示
部品番号8P-2155と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814F II 814K 814F 814 814B

ホイールローダ

972G II 966F II 972G 966 972H 972K 972M 972 972L 966 GC 814K 966D 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 970F 966G II

ホイールトラクタ

615C 615C II 615 611

OEMソリューション

TR35E44-C9.3BL

ロードホールダンプ

R1600 R1700G R1600G

トランスミッション

TR35

ランドフィルコンパクタ

816F II 816K 816 816B 816F

ホイールスクレーパ

615C 611

パワートレイン

TR35E44-C9.3B

ソイルコンパクタ

815F II 815K 815B 815 815F

エンジン - 産業用

3516B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み