Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームエンジンエンジン フィルタおよび油水類エンジン用修理およびサービス キット一般エンジン用修理およびサービス キット8S-7048: 球状ロッド エンド
ホームエンジンエンジン フィルタおよび油水類エンジン用修理およびサービス キット一般エンジン用修理およびサービス キット8S-7048: 球状ロッド エンド
8S-7048: 球状ロッド エンド

CAT®球面ロッド エンド,オス スタッド付きメス シャンク(サイズ4)

ブランド: Cat

製品画像
8S-7048: 球状ロッド エンド
8S-7048: 球状ロッド エンド
8S-7048: 球状ロッド エンド
8S-7048: 球状ロッド エンド
8S-7048: 球状ロッド エンド

CAT®球面ロッド エンド,オス スタッド付きメス シャンク(サイズ4)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号8S-7048の仕様
マテリアル明細:
スタッドネジピッチ: 0.25
グループ サイズ: 4
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
さらに表示
部品番号8S-7048と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814B 824C

油圧コントロール

163 153

リッパ

3 7 6 5 4 9 8 977 951 955 10

ブルドーザ

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8R D8L D8N D6H II D6R STD D3C II D7R LGP D8 GC D9R D9L D9N D6R XL D3B D3C D4C II D4B D10N D8GC D10R D4C D5B D5C D6D D6R D7R XR D6H 6 5A D5C PATLGP 5S 10SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 10U 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 3S 5A PAT 3P 8SU D5C PAT

パイプレイヤ

572G 594H

モータグレーダ

18M3 12M 24M 24 14M3 12M 3 12M 2 16 120 14 18 120M 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 16M 16M3 14M-3 160 140M 160M 2 160M 3 14L 150 14M 160M 3 AWD 140

コールドプレーナ

PR-1000C PR-1000

トラックローダ

931C II 935C 935B 939 933 931B 931C 935C II

振動コンパクタ

CP-643 CP-653 CS-653 CS-643

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT28 IT28B

ホイールローダ

950B/950E 988F II 950B 950E 950F 992 G926 936E 936F 988B 988F 926 992D 992B 980C 992C 980F 936 926E 966D 966F 966E G936 950F II

ウィンチ

59N 59L 58L 53 57H 57 55 59 58 56H

ランドフィルコンパクタ

826C 816B

コンパクトホイールローダ

910

履帯式スキッダ

527

空圧式コンパクタ

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C

バックホー

931 D3

ソイルコンパクタ

825C 815B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み