この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
スケルトンバケットは土砂から岩や大型の破片を除去、分離するために使用されます。
Cat
幅
99.7 in
質量
2422.9 lb
高さ
51.2 in
長さ
46.3 in
サイドウォール厚さ
0.3 in
タイン間隔
6 in
タイン厚さ
1.6 in
タイン数
12
インターフェイス形式
Fusion™カプラ
1の1~1 結果
1の1~1 結果