機器追加のメリット

機器追加のメリット

工場取付け部品を見つけて、図を表示することができます。

グレーダービットシステム

グレーダービットシステム

機器を追加して、互換性のある部品を検索する

シリアル番号

モデル名

機器を追加して、互換性のある部品を検索する

シリアル番号

モデル名

193の1~16 結果

フィルタおよびソート

仕様
米国慣用単位メートル単位

193の1~16 結果

571-0532: モータグレーダ回転ビット


Cat

Bit Length (in)

1.803

Series

Rotating Bit

Overall Length (in)

3.433

Shank Diameter (in)

0.874

Type

Rotating, Rotating

Attachment Method

Spring Steel Sleeve


552-8527: モータグレーダビット

552-8527: モータグレーダビット

Cat® カッター ワイド ビットとオーガ ビットとリンチ ピンの超硬チップ付き



Cat

Series

GraderBit2

Overall Length (in)

5.941

Bit Length (in)

3.028

Type

Wide, Wide

Shank Diameter (in)

1.181

Material

Alloy Copper

Attachment Method

Lynch Pin


357-9643: モータグレーダビット

357-9643: モータグレーダビット

Cat® 40mm リッパースカリファイアー用 のナローマイニングビット



Cat

長さ(in)

5.0

高さ(in)

1.1

Series

24 Mining Bit

Overall Length (in)

6.189

Bit Length (in)

3.63

Type

Narrow, Narrow

Shank Diameter (in)

1.791

Attachment Method

Retaining Ring


552-8526: モータグレーダビット

552-8526: モータグレーダビット

Cat® 150.9 mm ロングナロービットは狭いスペースや限られたスペースでの精密な切断用で、正確で制御された材質を加工します。



Cat

Series

GraderBit2

Overall Length (in)

5.941

Bit Length (in)

3.028

Type

Standard, Standard

Shank Diameter (in)

1.181

Material

Alloy Copper

Attachment Method

Lynch Pin


571-0533: モータグレーダ回転ビット


Cat

Series

Rotating Bit

Bit Length (in)

2.213

Overall Length (in)

3.972

Type

Rotating, Rotating

Shank Diameter (in)

1.0

Attachment Method

Spring Steel Sleeve


552-8529: モータグレーダビット


Cat

Series

GraderBit2

Overall Length (in)

6.378

Bit Length (in)

3.465

Type

Wide Mining, Wide Mining

Shank Diameter (in)

1.181

Material

Alloy Copper

Attachment Method

Lynch Pin


552-8528: モータグレーダビット


Cat

Series

GraderBit2

Overall Length (in)

6.378

Bit Length (in)

3.465

Type

Standard Mining, Standard Mining

Shank Diameter (in)

1.181

Material

Alloy Copper

Attachment Method

Lynch Pin


552-8520: モータグレーダアダプタボード


Cat

Position

LH

Hole Quantity

5

Series

GraderBit2

Bits Per Boards

10

Hole Size

3/4-in Plow Bolt (21 mm square)

Length (in)

25.181


552-8523: モータグレーダアダプタボード


Cat

Position

RH

Hole Quantity

4

Series

GraderBit2

Bits Per Boards

10

Hole Size

3/4-in Plow Bolt (21 mm square)

Length (in)

23.803


6Y-4339: モータグレーダビット


Cat

長さ(in)

5.1

高さ(in)

1.18

Series

GraderBit

Overall Length (in)

5.287

Bit Length (in)

3.083

Type

Narrow, Narrow

Shank Diameter (in)

1.181

Attachment Method

Retaining Ring


552-8521: モータグレーダアダプタボード


Cat

Position

Center

Hole Quantity

4

Series

GraderBit2

Bits Per Boards

10

Hole Size

3/4-in Plow Bolt (21 mm square)

Length (in)

25.181


307-2615: モールドボード アダプタ

307-2615: モールドボード アダプタ

モールドボード アダプタ



Cat

耐摩耗性物質

標準オプション

Position

Center

Hole Quantity

9

Series

Rotating Bit

Bits Per Boards

28

Hole Size

3/4-in Plow Bolt (21 mm square)

Length (in)

47.717


552-8522: モータグレーダアダプタボード

552-8522: モータグレーダアダプタボード

グレーダービット2システム用Cat®センターアダプタボード



Cat

長さ(in)

37.181

マテリアル

硬化鋼

標準カラー

CATイエロー

幅(in)

7.17

Position

Center

Hole Quantity

6

Series

GraderBit2

Bits Per Boards

15

Hole Size

3/4-in Plow Bolt (21 mm square)


552-8525: モータグレーダビット


Cat

Series

GraderBit2

Overall Length (in)

6.035

Bit Length (in)

3.122

Type

Sharp, Sharp

Shank Diameter (in)

1.181

Material

Alloy Copper

Attachment Method

Lynch Pin


キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

CAT®グレーダ ビット システムは,道路のメンテナンスから現場の準備まで,幅広い用途でモータグレーダの効率,耐久性,精度を向上させるように設計されています。GraderBit2TMなどのこれらのシステムは,高度な材料と革新的な設計を統合して,地面の噛み合いを最適化し,摩耗寿命を最大化します。オペレータは,目の前のタスクに合わせてビットを柔軟に選択できます。


ビット自体は互換性があり,迅速に交換できるように設計されており,標準,鋸歯状,炭化タングステンチップなど,さまざまなプロファイルで利用できます。このシステムは,砂利道,固まった表面,固い土など,さまざまな運転条件に対応します。この汎用性により,オペレータは機器を最大限の生産性が得られるようにカスタマイズできると同時に,休車時間とメンテナンスコストを最小限に抑えることができます。


高品質の合金と精密工学のおかげで,これらのCATグレーダ ビットは,繰り返される衝撃や摩耗環境に耐えるように構築されており,長期間にわたって一貫した仕上げ整地性能に貢献します。また,取付けのしやすさを重視した設計で,特殊なツールの必要性が減り,現場の状況でも素早く交換できます。


グレーダ ビット システムを使用しているCAT機器の種類は何ですか。

GraderBit2のようなCATグレーダ ビット システムは,CATモータグレーダに使用され,耐久性を維持し,グレーダを摩耗から保護しながら,過酷な作業に取り組むことができます。さまざまなビット プロファイル オプションにより,グレーダ ビット システムは,多くの用途や材料の摩耗強度に合わせて高度にカスタマイズすることができます。特に,凍結や凍結したマテリアルなどの道路メンテナンス用途に適しています。