工場取付け部品を見つけて、部品図を表示することができます。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
全長
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
適合性
B6ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
全長
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
適合性
B6ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
全長
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
適合性
H65ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
全長
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
質量
22 lb
Weight (lb)
22
適合性
H55ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
全長
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
適合性
H65ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.1 in
Hammer Compatibility
B4
全長
22.9 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.1
質量
19.8 lb
Weight (lb)
19.8
適合性
B4ブレーカ
ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
3 in
Hammer Compatibility
B8
全長
29.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
質量
52 lb
Weight (lb)
52
適合性
B8ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.1 in
Hammer Compatibility
B4
全長
22.8 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.1
質量
19.8 lb
Weight (lb)
19.8
適合性
B4ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
全長
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
適合性
B6ブレーカ
ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
3 in
Hammer Compatibility
B8
全長
29.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
質量
50 lb
Weight (lb)
50
適合性
B8ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
3.5 in
Hammer Compatibility
H95
全長
34.4 in
Tool Shaft Diameter (in)
3.5
質量
83.8 lb
Weight (lb)
83.8
適合性
H95ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
全長
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
質量
24.3 lb
Weight (lb)
24.3
適合性
H55ブレーカ
ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
3 in
Hammer Compatibility
B8
全長
29.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
質量
54.2 lb
Weight (lb)
54
適合性
B8ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
1.6 in
Hammer Compatibility
B1
全長
16.9 in
Tool Shaft Diameter (in)
1.6
質量
8.8 lb
Weight (lb)
8.9
適合性
B1ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
1.8 in
Hammer Compatibility
B2
全長
19.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
1.8
質量
12.3 lb
Weight (lb)
12.4
適合性
B2ブレーカ
ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
3.3 in
Hammer Compatibility
B9
全長
29.3 in
Tool Shaft Diameter (in)
3.4
質量
63.9 lb
Weight (lb)
64
適合性
B9ブレーカ
89の1~16 結果
89の1~16 結果