この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
53.9 in
高さ - ツール別
39.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
機械クラス
6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1704.1 psi
最小キャリア質量
13999.3 lb
最適油圧流量
50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
55.2 in
高さ - ツール別
41.1 in
騒音レベル
129 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
54.1 in
高さ - ツール別
37.3 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators,Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
5599.7 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
47 in
高さ - ツール別
34.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
機械クラス
1 ~ 3トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.8 in
衝撃回数
700~1,200 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
3300.3 lb
最適油圧流量
20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
43 in
高さ - ツール別
31.3 in
騒音レベル
122 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
エネルギークラス
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
機械クラス
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
SM
ツールシャフト直径
1.6 in
衝撃回数
800~1,400 bpm
最小動作圧力
1276 psi
最小キャリア質量
2420.7 lb
最適油圧流量
15~25 lpm(4~6.6 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
38.5 in
高さ - ツール別
28.6 in
騒音レベル
118 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Machine Type
油圧ショベル
Sound Suppression
低騒音型
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
全長
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
適合性
B6ブレーカ
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
Cat
インターフェイス形式
ピンオン(ピングラバ)
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
質量
33.1 lb
Machine Class
MHE 5-6 Ton
全幅
12.7 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
全長
17.3 in
全高
12.2 in
ピンの直径
45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in)
マウンチングブラケットサイズ
小型-大型
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
全長
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
適合性
B6ブレーカ
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
5599.7 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
11.8 in
全長
13.4 in
全高
46.9 in
高さ - ツール別
32.7 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
小型 ~ 中型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
機械クラス
3~4トンミニ油圧ショベル
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
ツールシャフト直径
2.1 in
衝撃回数
600~1,100 bpm
最小動作圧力
1491.9 psi
最小キャリア質量
6613.9 lb
最適油圧流量
25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅
10.9 in
全長
18.7 in
全高
46.5 in
高さ - ツール別
32.4 in
騒音レベル
128 dB
マウンチングブラケットサイズ
ピンオン式
Compatibility
Excavators
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
Cat
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
質量
326.3 lb
Machine Class
SSL/CTL
全幅
49.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
全長
14.1 in
全高
21.5 in
マウンチングブラケットサイズ
小型-大型
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
全長
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
質量
22 lb
Weight (lb)
22
適合性
H55ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
全長
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
質量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
適合性
H65ブレーカ
ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。
Cat
ツールシャフト直径
3 in
Hammer Compatibility
B8
全長
27.4 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
質量
46.3 lb
Weight (lb)
46.3
適合性
B8ブレーカ
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
Cat
インターフェイス形式
ピンオン式
Mounting Hole Pattern Size
LG
質量
149.9 lb
Machine Class
MHE 7-9 Ton
全幅
12.4 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
全長
17.3 in
全高
10.2 in
ピンの直径
50 mm/50 mm(2 in/2 in)
マウンチングブラケットサイズ
大型
136の1~16 結果
136の1~16 結果