この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
営業所選択
価格と在庫情報について
宅地、商用地、農業用地での切り株除去作業用に設計されています。
Cat
必要な油圧システム
高速フローXPS
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
切削ホイール直径 - ツースを含む
21.5 in
Weight (lb)
840
切削深さ - 地表下
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
切削ヘッドエクステンション
11 in
切削ヘッド回転数 - 最大流量時
1230 rpm
切削ヘッドのスイング範囲
70 °
切削高さ - 地上
18.5 in
切削ホイール幅 - ツースを含む
3.3 in
切削幅 - フル旋回範囲
60 in
ドライブ方法
ジロータモータ - ダイレクト
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
345.9 lb/ft
モータ容量
6.1 in³
最適油圧
207~310 bar(3,000~4,500 psi)
全高
32 in
全長
68.4 in
全幅
46.3 in
最適油圧流量
95~125 L/min(25~33 gpm)
質量
881.8 lb
カーバイドツース数(各切削ホイール)
32
宅地、商用地、農業用地での切り株除去作業用に設計されています。
Cat
必要な油圧システム
標準フロー
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
切削ホイール直径 - ツースを含む
21.5 in
Weight (lb)
775
切削深さ - 地表下
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
切削ヘッドエクステンション
11 in
切削ヘッド回転数 - 最大流量時
993 rpm
切削ヘッドのスイング範囲
70 °
切削高さ - 地上
18.5 in
切削ホイール幅 - ツースを含む
3.3 in
切削幅 - フル旋回範囲
60 in
ドライブ方法
ジロータモータ - ダイレクト
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
217.6 lb/ft
モータ容量
4.9 in³
最適油圧
145~235 bar(2,100~3,400 psi)
全高
28.7 in
全長
68.4 in
全幅
46.3 in
最適油圧流量
42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
質量
835.6 lb
カーバイドツース数(各切削ホイール)
32
2の1~2 結果
2の1~2 結果