この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT®基本アクチュエータ グループ(油圧カプラ キット)
Cat
全長(in)
25.8
全幅(in)
3.0
全高(in)
5.8
ロッド径(in)
2.0
ロッドエンド径 - B(in)
1
行程
156.9
マテリアル
炭素鋼鋳鋼
質量(lb)
17.1
Cat® エンジンバルブアクチュエータがエネルギーを運動に変換
Cat
六角サイズ(in)
0.75
長さ(in)
2.52
マテリアル明細
鋼
ネジ部サイズ(in)
3/4-16(両端)
Material
Carbon Steel, Oil Fluid
Cat® Turbocharger Actuator controls the position of vanes and wastegate to regulate boost pressure for optimal engine performance
Cat
Weight (lb)
1.09
31の1~16 結果
31の1~16 結果