Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム油圧システムその他の油圧コンポーネント009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター
ホーム
油圧システムその他の油圧コンポーネント
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター

流体搬送ストレート アダプタ

ブランド: Cat

製品画像
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター
009-4440: 六角ヘッドフレアストレート冷却アダプター

流体搬送ストレート アダプタ

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
Cat®フルードキャリングアダプタは、最高水準の品質と信頼性に保たれていますこれらのアダプタは、漏れのない接続を確保するために、厳しい公差で製造されています各Catフルードキャリングアダプタは、動作圧力、組立トルク能力、腐食防止に関する業界標準を満たすか、それを上回る設計となっており、長寿命と適切な機械機能を保証します

特長:
• 流体搬送部品
• 業界標準部品の性能を満たすか、それを超えるように設計され、漏れのない接続を提供します
• 提供されている画像は参照用ですアダプターの構造は、示されている画像と若干異なる場合がありますが、部品はOEM部品と互換性があるように設計されています

用途
アダプターは、流体を運ぶホースやチューブを他のシステムコンポーネントに接続するように設計されています詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.3項およびISO 17165-2第6.3項を参照してください。

説明:
Cat®フルードキャリングアダプタは、最高水準の品質と信頼性に保たれていますこれらのアダプタは、漏れのない接続を確保するために、厳しい公差で製造されています各Catフルードキャリングアダプタは、動作圧力、組立トルク能力、腐食防止に関する業界標準を満たすか、それを上回る設計となっており、長寿命と適切な機械機能を保証します

特長:
• 流体搬送部品
• 業界標準部品の性能を満たすか、それを超えるように設計され、漏れのない接続を提供します
• 提供されている画像は参照用ですアダプターの構造は、示されている画像と若干異なる場合がありますが、部品はOEM部品と互換性があるように設計されています

用途
アダプターは、流体を運ぶホースやチューブを他のシステムコンポーネントに接続するように設計されています詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.
さらに表示
仕様
仕様
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
マテリアル明細: めっき鋼
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
CPT372SPF343CSPF343SPT343SPT342SCT673
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
C71693G3306
Power Module
XQG135XQ2280C32
Load Haul Dump
R1600R1700GR1300R2900
Track-Type Tractor
D10
Asphalt Paver
AP-200AP-1200
Rotary Drill
MD6250MD6380MD6310MD6200
Marine Auxiliary
36083516B3512C3512B3508B
Marine Engine
35163512350836163612C280-16C280-12D330CC30D333CC323408B3412C33043412E33063412D3304B3412C280-6C280-8D349
Renewable Energy
BDP1000
Vibratory Compactor
CB-614
Petroleum Package
3508TH35-E81TH35-C11ITH35-C13TTH35-C13ITH31-C9PTH31-C9TTH35-C15TTH31-E61TH35-C15ITH31-C9I
Generator Set
G3516G3512G3508G3516BG3516CG3516H3508C35163508B3512G3520H3512C3512BC273412CC32CG137-08G33063516CG3512H3516B
Energy Storage
ETS1500
Marine Transmission
72117221
Hydraulic Control
48
Engine
G3516J3512PETROL
Locomotive Engine
PR20B3612
Petroleum Engine
351635123516C3516BC280-123412E3508C3512C
Soil Compactor
825C
Petroleum Transmission
TH31-E61TH35-E81
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-450PR-750B
Wheel Dozer
824C
Landfill Compactor
826C
Petroleum Gen Set
C27G3306BC32
Wheel Loader
980C
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Road Reclaimer
RR-250
Soil Stabilizer
SS-250
Gen Set Engine
33043412360836063412C3516BG3516B3508C280-163304B3612361635123512B3508B3516
Articulated Truck
D400ED400DD350ED35HPD400D40D
Ripper
10
Industrial Engine
330433063412D333CD34935123412E35163508BC93508G3520HD330C
Truck
MT4400D AC
Wheel Scraper
637E
Gas Engine
G3612G3616G3306BG3304BG3304G3306G3412G3516JG3408G3516BG3512G3516G3508
Bulldozer
10C10S10U
さらに表示
Pumper
CPT372SPF343CSPF343SPT343SPT342SCT673
保証情報
返品ポリシー
009-4440の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
関連部品
6V-5064
6V-5064: 29.74mmの内径のOリングのシール
価格を確認
238-5084
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール
価格を確認
7M-8485
7M-8485: 29.74mm内径シールOリング
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください