Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット カッティング エッジ100-4047: 全長1406mm の切れ刃
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット カッティング エッジ
100-4047: 全長1406mm の切れ刃
100-4047: 全長1406mm の切れ刃

カッティング エッジ40 mm

ブランド: Cat

製品画像
100-4047: 全長1406mm の切れ刃
100-4047: 全長1406mm の切れ刃
100-4047: 全長1406mm の切れ刃
100-4047: 全長1406mm の切れ刃
100-4047: 全長1406mm の切れ刃

カッティング エッジ40 mm

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
100-4047の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号100-4047の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 18.504
Edge Length (in): 55.354
Edge Length (mm): 1,406
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 470
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 18.504
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 470
Thickness (mm): 40
End 1 Hole Spacing (in): 18.504
Width (in): 15.984
End 2 Hole Offset (mm): 233
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406
End 2 Hole Offset (in): 9.173
End 1 Hole Offset (in): 9.173
End 1 Hole Offset (mm): 233
Thickness (in): 1.575
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 470
さらに表示
部品番号100-4047と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

966H 966G 972G II 972M XE 972G 966K 966 980F 966M 972H 972K 966G II 980G 972M 972 993K 966XE 966K XE 972XE 993 980G II 966M XE 980F II

ワークツール

BUCKET

さらに表示
関連部品
6V-8360
6V-8360: 11/4-7スレッド115mm ロングプラウボルト
価格を確認
5P-8823
5P-8823: プラウ ボルト
価格を確認
3K-9770
3K-9770: ナット
価格を確認
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7スレッド125mm長プラウボルト
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください