Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング117-9435: ベアリング
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング
117-9435: ベアリング
117-9435: ベアリング

ストレート スリーブ ベアリング

ブランド: Cat

製品画像
117-9435: ベアリング
117-9435: ベアリング

ストレート スリーブ ベアリング

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
117-9435の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号117-9435の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Inside Diameter (mm): 60
Inside Diameter (in): 2.37
Outside Diameter (mm): 75
Outside Diameter (in): 2.96
Overall Length (mm): 70
Overall Length (in): 2.76
マテリアル:
Type: STRAIGHT SLEEVE
外部溝: なし
概算内径(mm): 60
内部溝: なし
おおよその外径(mm): 75
クロス ホール: あり
概算全長(mm): 70
さらに表示
部品番号117-9435と互換性のあるモデル

油圧ショベル

M312 M315F M317F

ホイール油圧ショベル

M314F M315D2 M317D2 M313C M313D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください