Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム電気系統および電子系統出力変圧器122-6588: 600V電流トランス
ホーム
電気系統および電子系統出力変圧器
122-6588: 600V電流トランス
122-6588: 600V電流トランス

正確な電流測定、安全性、および負荷管理のためのCat® 電流トランス

ブランド: Cat

製品画像
122-6588: 600V電流トランス
122-6588: 600V電流トランス

正確な電流測定、安全性、および負荷管理のためのCat® 電流トランス
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
122-6588の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号122-6588の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
全幅(in): 6.03
全長(in): 6.47
全高(in): 1.15
全幅(mm): 153.2
ネジ部サイズ(in): 8-32 Secondary Terminals
全長(mm): 164.3
全高(mm): 29.2
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
さらに表示
部品番号122-6588と互換性のあるモデル

エンジン - トラック

G3306

発電機

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

船舶関連製品

3508 C27 3412C C32 D1500 G3516 3412 3456 G3512 C32 GEN SET C175-16 3406C G3508 G3306 G3516B G3516C G3516E G3520C 3508C 3516 3516C C18 G3520E 3306B 3516B 3508B 3512 G3412 3516E 3512C 3512B 3512C 3512B 3508B 3516B 3516 3512 3508

石油製品

3512 3516C 3516B 3512C 3512B 3512B 3512C

エンジン - 発電機セット

PM3516 PM3512 C32 PP3516 PMG3516 PM3508 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 G3508 3408B 3408C 3408 POWER SYS 3512 3512B 3508B 3516 3516B 3508B

ROTARY CUTTER

RC7

エンジン - 産業用

3516B 3512B 3512C 3516C 3512 G3412 G3408C G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508 G3304 G3306

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください