Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム電気系統および電子系統バッテリ一般作業用127-0826: 12 V 34/78 BCIバッテリ
ホーム
電気系統および電子系統バッテリ一般作業用
127-0826: 12 V 34/78 BCIバッテリ
127-0826: 12 V 34/78 BCIバッテリ

12 V 34/78 BCI標準サービス ライン メンテナンスフリー湿式バッテリ

ブランド: Cat

製品画像
127-0826: 12 V 34/78 BCIバッテリ
127-0826: 12 V 34/78 BCIバッテリ

12 V 34/78 BCI標準サービス ライン メンテナンスフリー湿式バッテリ
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
127-0826の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号127-0826の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
電圧(ボルト): 12
装置形式: 農業
予約キャパシティ(分): 120
幅(mm): 175
グループ サイズ: 34,78
メンテナンス形式: メンテナンス フリー
ターミナル: ねじ付きスタッド
コールド クランク アンペア(CCA): 875
質量 - ウェット(lb): 41
質量 - ウェット(kg): 19
AMP時間キャップ@20時間: 66
バッテリ形式: 湿式
用途: 始動
長さ(in): 10.80
グリッド形式: カルシウム鉛合金グリッド設計
長さ(mm): 274
さらに表示
部品番号127-0826と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください