Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット
144-0479: 0.8mm厚ガバナガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
144-0479の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号144-0479の説明

説明:
ガスケットは、2つの合わせ面の接合部を密閉し、漏れや汚染を防ぎます

特長:
Cat®部品は、正確な仕様に基づいて製造され、耐久性、信頼性、生産性、コスト、環境への影響の低減を実現して製造されているため、お客様に大きな価値を提供します

Catシーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のCat純正ガスケットを購入して、投資を保護してください

用途
ガスケットは、Cat機械およびエンジンの多くの静的ジョイントに使用されています

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号144-0479の仕様
全幅(mm): 23
全長(mm): 48
Material: Rubber Gasket Gasket
さらに表示
部品番号144-0479と互換性のあるモデル

PUMPER

HT400

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

WINCH

57H

MOTOR GRADER

16G 16H NA

TRACK-TYPE TRACTOR

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

MARINE ENGINE

3406B 3406C

PIPELAYER

583R 587R 578

STABILIZER MIXER

SM-350

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

375-A L 375-A

GENERATOR SET

3406C

WHEEL TRACTOR

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

RECLAIMER MIXER

RM-250C RM-350B RM-350

SOIL COMPACTOR

825G 825C

WHEEL DOZER

814B 824G II 824G 824C

COLD PLANER

PM-465

LANDFILL COMPACTOR

826C 826G 826G II

WHEEL LOADER

980G II 980C 980F 980G 980F II

ROAD RECLAIMER

RM-350B RR-250 RR-250B

SOIL STABILIZER

SS-250 SS-250B

GEN SET ENGINE

3406C 3406B

ARTICULATED TRUCK

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

RIPPER

8

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406B 3406C

WHEEL SCRAPER

623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください