Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ
147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ

Cat®アキシアル荷重に耐えるために使用される外径137mm のアルミニウム青銅鋳造スラストベアリング

ブランド: Cat

製品画像
147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ
147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ
147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ
147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ
147-0071: 内径86.54mm スラストワッシャ

Cat®アキシアル荷重に耐えるために使用される外径137mm のアルミニウム青銅鋳造スラストベアリング

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号147-0071の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(in): 3.42
内径(mm): 87.0
マテリアル: 青銅
外径(in): 5.39
外径(mm): 137.0
厚さ(in): 1.46
厚さ(mm): 37.0
ウォッシャ形式: スラスト
さらに表示
部品番号147-0071と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D10R D10T2 D10 D10T

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み