Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム油圧システムその他の油圧コンポーネント155-0866: 外径150 mmシール
ホーム
油圧システムその他の油圧コンポーネント
155-0866: 外径150 mmシール
155-0866: 外径150 mmシール

スイングドライブ油圧システムに使用される外径160 mm、厚さ5 mmのCat®シール

ブランド: Cat

製品画像
155-0866: 外径150 mmシール
155-0866: 外径150 mmシール
155-0866: 外径150 mmシール
155-0866: 外径150 mmシール
155-0866: 外径150 mmシール

スイングドライブ油圧システムに使用される外径160 mm、厚さ5 mmのCat®シール

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
155-0866の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号155-0866の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(in): 5.905
内径(mm): 150
外径(in): 6.299
外径(mm): 160
幅(in): 0.354
幅(mm): 9
さらに表示
部品番号155-0866と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3022 MH3024

油圧ショベル

M318 M320

ホイール油圧ショベル

M322F M322D M322C M320F M318D M318C M320 MH3026 M322D2 MH MH3024 M320D2 M322D MH M322D2 M318C MH M324D2 MH M318D MH

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください