ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス155-8698: トランスミッション ガスケット ベアリング交換およびシール交換キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス155-8698: トランスミッション ガスケット ベアリング交換およびシール交換キット
155-8698: トランスミッション ガスケット ベアリング交換およびシール交換キット

トランスミッション オーバーホール ガスケット キット

ブランド: Cat

製品画像
155-8698: トランスミッション ガスケット ベアリング交換およびシール交換キット
155-8698: トランスミッション ガスケット ベアリング交換およびシール交換キット

トランスミッション オーバーホール ガスケット キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

1S-8485: 0.91mm厚ナットロック
1S-8485: 0.91mm厚ナットロック数量: 5
8M-5248: 内径28.17mm O-リングシール
8M-5248: 内径28.17mm O-リングシール数量: 3
9M-1367: パワートレインに使用されるトランスミッションボルトロック
9M-1367: パワートレインに使用されるトランスミッションボルトロック数量: 4
9H-0223: 19.05 mm軸リップタイプシール
9H-0223: 19.05 mm軸リップタイプシール数量: 2
9M-2051: 0.8mm 厚のトランスファーギアカバーガスケット
9M-2051: 0.8mm 厚のトランスファーギアカバーガスケット数量: 1
8M-4437: O-リング シール
8M-4437: O-リング シール数量: 3
9M-5892: 514.65mm 内径シールOリング
9M-5892: 514.65mm 内径シールOリング数量: 1
9M-2021: 0.4mm厚トランスファーケースガスケット
9M-2021: 0.4mm厚トランスファーケースガスケット数量: 1
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング数量: 2
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール数量: 1
8M-4432: O-リング シール
8M-4432: O-リング シール数量: 3
1C-0155: 0.350インチ厚ネジロック
1C-0155: 0.350インチ厚ネジロック数量: 1
6H-4208: 0.0359インチ厚オイルポンプネジロックプレート
6H-4208: 0.0359インチ厚オイルポンプネジロックプレート数量: 3
2M-0706: トランスミッション ケース ナット ロック
2M-0706: トランスミッション ケース ナット ロック数量: 3
8F-6230: 228.19mmの内径のシールOリング
8F-6230: 228.19mmの内径のシールOリング数量: 1
8B-9777: 0,8mm厚 4ボルトフランジガスケット
8B-9777: 0,8mm厚 4ボルトフランジガスケット数量: 1
8M-7640: 0.036インチ厚ロックタブ
8M-7640: 0.036インチ厚ロックタブ数量: 3
9X-7740: 60.32mmシャフト径リップタイプシール
9X-7740: 60.32mmシャフト径リップタイプシール数量: 1
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング数量: 1
5M-9654: 0.8 mm厚の長方形ガスケット
5M-9654: 0.8 mm厚の長方形ガスケット数量: 1
4M-8303: 20.29mm 内径シールO-リング
4M-8303: 20.29mm 内径シールO-リング数量: 2
8M-8509: 0.036インチ厚ロックタブ
8M-8509: 0.036インチ厚ロックタブ数量: 3
8M-4389: 2.6 x 20.3 mm 70A VMQ Oリング
8M-4389: 2.6 x 20.3 mm 70A VMQ Oリング数量: 6
8M-4448: 15.47mmの内部の直径のOリングのシール
8M-4448: 15.47mmの内部の直径のOリングのシール数量: 2
8M-4445: 3.5 x 22 mm 70A VMQ Oリング
8M-4445: 3.5 x 22 mm 70A VMQ Oリング数量: 5
8M-8621: 0.8mm 厚リリーフバルブガスケット
8M-8621: 0.8mm 厚リリーフバルブガスケット数量: 1
26の1~26を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号155-8698の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号155-8698と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D7G

パイプレイヤ

571G 572G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み