Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール

ピストンモーター用 Cat® ゴム製 O リング シール

ブランド: Cat

製品画像
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール
158-8978: 内径 212.78 mm O リングシール

ピストンモーター用 Cat® ゴム製 O リング シール

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
158-8978の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号158-8978の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.139
マテリアル: NBR - ニトリル,NBR(90),ニトリル(NBR),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
内径(mm): 212.78
内径(in): 8.377
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント。ORFS,STORSシール
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号158-8978と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3295

油圧ショベル

385C 5090B 390D 390F 374F 345 385C L 365B II FM558 390D L 365C L 390F L 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 385B 374F L 385C 374D L 345 GC 365B 365C L 385C 390F 385C L

林業製品

558

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください