いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム作業場用品作業場用フロア マット159-5160: ラグ(塗装)
ホーム作業場用品作業場用フロア マット159-5160: ラグ(塗装)
説明仕様
部品番号159-5160の説明

The Maintenance Sorbent Rug holds liquids on its surface while preventing them from passing through to the floor beneath. It functions by combining an absorbent upper layer with a coated backing that restricts liquid movement, allowing spills to be contained in one place. When fluids come into contact with the rug, they are quickly drawn into the absorbent layer and held securely, reducing spread and surface contamination.

Attributes:
• Keep shop floors cleaner and safer.
• Absorb most shop fluids and oils.
• Tough and tear-resistant won't break down.
• Maintains its form when exposed to continuous liquid contact.
• Prevents liquid from passing through to the surface below during use.

Applications:
The Maintenance Sorbent Rug is placed on floors or work areas where liquids are likely to spill or drip, and it functions by absorbing and containing fluids while protecting the underlying surface from seepage.

さらに表示
警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov
部品番号159-5160の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
サイズ(in): 35.83 x 1181.1
サイズ(ft): 3 x 100
ロールあたりの吸収能力(gal): 10.5
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み