Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームエンジンエンジン フィルタおよび油水類エンジン フィルタエンジン オイル フィルタおよびコンポーネント166-1328: オイル フィルタ ベース
ホームエンジンエンジン フィルタおよび油水類エンジン フィルタエンジン オイル フィルタおよびコンポーネント166-1328: オイル フィルタ ベース
166-1328: オイル フィルタ ベース

オイル フィルタ ベース

ブランド: Cat

製品画像
166-1328: オイル フィルタ ベース
166-1328: オイル フィルタ ベース
166-1328: オイル フィルタ ベース
166-1328: オイル フィルタ ベース
166-1328: オイル フィルタ ベース

オイル フィルタ ベース

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号166-1328の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
全高(mm): 163.0
ネジ部: 1-3/8-16,1-1/2-16
全高(in): 6.4
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Aluminum
さらに表示
部品番号166-1328と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814F

ロードホールダンプ

R1600 R1700G R1600G

ブルドーザ

D7R SERIES D7R II

油圧ショベル

345B II 345B L 345B II MH 365B II 365B L 345B 365B

パイプレイヤ

572R II

アーティキュレートトラック

725 730

履帯式フェラバンチャ

TK1051

モータグレーダ

163H 160H 140H 16H 143H 14H

渡河トラクタ

D7R II

産業用エンジン

C-12 C-10 3176C 3196

CHALLENGER

65E MTC855 85E MT845 MTC865 MT835 75D MTC835 75E 95E MT865 MTC845 MT855

トラックエンジン

C-10 C-12 3406B

発電機セットエンジン

C-12

ホイールローダ

972G II 966G II

ホイール油圧ショベル

W345B II

ランドフィルコンパクタ

816F

エンジン - 機械

3176C C-12

ポンプ車

CPT372 SBF214 SUF557

船舶用エンジン

3176C 3196 C-12 C12 C12 MARINE

ソイルコンパクタ

815F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み