Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームホースおよびチューブキャップおよびプラグプラグ168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ
ホームホースおよびチューブキャップおよびプラグプラグ168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ
168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ

Cat® 114.5mm Outer Diameter Dust Cap prevents dust and debris from entering the Universal Joint in power train

ブランド: Cat

製品画像
168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ
168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ
168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ
168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ
168-1917: 外径114.5 mmダスト キャップ

Cat® 114.5mm Outer Diameter Dust Cap prevents dust and debris from entering the Universal Joint in power train

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み