ホーム足回り転圧コンポーネント取付けキャップ,ブロック,およびベアリングマウント174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック
ホーム
足回り転圧コンポーネント取付けキャップ,ブロック,およびベアリングマウント
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック

ブロック

ブランド: Cat

製品画像
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック
174-8788: 内径44 mmトラックアイドラブロック

ブロック

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
174-8788の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号174-8788の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
足回り幅(mm): 52
長さ(mm): 159.3
高さ(mm): 52
Shaft Mounting Diameter (mm): 58.15
Height (in): 2.047
Shaft Mounting Diameter (in): 2.289
Mounting Face Offset (mm): 0
Mounting Face Offset (in): 0
Width (in): 2.362
Hole 1 Distance (in): 2.402
Mounting Hole Diameter (in): 0.866
Mounting Hole Diameter (mm): 22
Width (mm): 60
Length (in): 6.272
Hole 2 Distance (in): 2.402
Hole 2 Distance (mm): 61
Number Of Mounting Holes: 2
Hole 1 Distance (mm): 61
Material: Structural Steel,Ductile (Spheroidal) Iron
さらに表示
部品番号174-8788と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6R D6R III D6T D6T XL D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください