Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジン一般エンジン用修理およびサービス キット196-9531: メイン ベアリング キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジン一般エンジン用修理およびサービス キット196-9531: メイン ベアリング キット
196-9531: メイン ベアリング キット

メイン ベアリング キット

ブランド: Cat

製品画像
196-9531: メイン ベアリング キット
196-9531: メイン ベアリング キット

メイン ベアリング キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、 ディーラにお問い合わせください

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号196-9531の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 14.3
高さ(in): 9.5
長さ(mm): 363.22
幅(mm): 363.22
高さ(mm): 241.3
さらに表示
部品番号196-9531と互換性のあるモデル

マイニング油圧ショベル

5230B 5230

ガスエンジン

G3516E G3516C G3516B G3516

舶用補助

3516B

トラック

789 793D 793B 793C 789C 789D 789B 785C

パワートレイン

TR35E44-C9.3B

発電装置

SR5 G3516 3516C GEN G3516B G3516C G3516E 3516 3516C 3516B

パワーモジュール

3516C PM3516 PP3516 PMG3516

自動車用エンジン

3516

エンジン - 産業用

3516B

機関車エンジン

3516 3516C 3516B

産業用エンジン

3516B 3516

発電機

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

発電機セットエンジン

G3516 POWER SYS 3516 3516B G3516B

ホイールローダ

994D 994

OEMソリューション

TR35E44-C9.3BL

エンジン

G3516C

船舶用エンジン

3516 3516B 3516C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み