Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームエンジンエンジン コンポーネントピストンおよびその他のピストン コンポーネントその他のピストン コンポーネント213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト
ホーム
エンジンエンジン コンポーネントピストンおよびその他のピストン コンポーネントその他のピストン コンポーネント
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト

コンロッドボルト

ブランド: Cat

製品画像
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト
213-3217: M11X1.25スレッド84mmロングボルト

コンロッドボルト
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
213-3217の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号213-3217の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 3.307
Bolt Length (mm): 84
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.5
Grip Length (mm): 12.7
長さ(in): 3.7
幅(mm): 20.32
高さ(in): 0.8
マテリアル: 亜鉛合金,炭素鋼
長さ(mm): 93.98
高さ(mm): 20.32
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M11
Thread Size (dia x pitch) (mm): M11x1.25
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示

メンテナンスが必要なときに

お役立てください

250、500、1,000時間間隔を含め、機種タイプ別にメンテナンスキット一式をご用意しています。

部品番号213-3217と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 844 834H 834K 854 824H 824C 824K 824 854K 844H 844K 988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990 993 992 988K XE 988H 988K 990K 990H 993K 980H 980G 992K

船舶関連製品

C18 MARINE C18 C140 C32B C30 C32 C32 MARINE 3412D C32 C18 GEN SET C18 GEN SE DE1400 D1250 DE600SGC DE500 DE1000S D550GC DE630 C18 GENSET D1000 D600 GC 3508B DG350 C9 C27 C32 D450GC D1500 DE1250S XQ1140 D800 D500GC DG400 C15 GEN SE DE605GC C15 GENSET XQP1100 DE500SGC C32 GEN SET DG500 DE715GC C18 I6 DE1250 C18 C15 C32 GENSET C15 I6 C18 MARINE GS DG450 C32B DE1500 DE660GC

ROTARY MIXER

RM500B RM800

ホイールトラクタスクレーパ

631K 637 631 637K 657 651 633E II 651B 651E 631K 631D 631E 631G 651 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K 631G 657G 657E 637K 637G

石油製品

C15 C18 C27 C32 C27 C15 C18 C32 TH48-E80 TH48-E70 CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I C18

ブルドーザ

D10 D11 D6T D9 D8 D8T D8R D10T2 D9T D10N D10R D10T D11R D11T

ワークツール

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200 PM-201

エンジン - 発電機セット

C32 C18 TR43-C18L C15 C18 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL DE1100 POWER SYS C15 GEN SE DE800S

油圧ショベル

MH3295 374F L 390D 390F 390D L 3101 385C FS 385C L M325C 365C L MH 374D L 374F 385C 365C L 395 385C L MH 390F L 374 365C 385C 385C 365C L TH43-C18 390F 385C L

ダンプトラック

777E 772G 770G 776C 772 770 777 775 773 777G 777E 773GC D10R 773G LRC 770G 772G 773G 773F 773G OEM 775G 775F 772G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 770G OEM

坑内アーティキュレートトラック

AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

パイプレイヤ

587T 583T PL83 PL87

ロードリクレーマ

RM800 RM500B RM-500 RM800 RM600 RM500B RM500

ROTARY CUTTER

RC7

モータグレーダ

24 24M

エンジン - 産業用

C15 C32 C27 C18 C32B C15 C32 C27 C18

アーティキュレートダンプトラック

740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735 OEM 735 740B 740

エンジン - トラック

C-18 C15 C18

発電機

XQP500 SR4 SR5 SR4B

マテリアルハンドラ

MH3295

拡張マイニング製品

6040 R2900 R3000H R2900G R2900 XE 6020B 6020 6018 6015 6015 FS 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B LD350 MD6290

土木工事用コンパクタ

825 825H 825K 825C 836 826 836H 836K 826C 826H 826K

ドリル

MD6310 MD6200 MD6250

エンジン - 機械

C27

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください