Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームグランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ

K80 2ストラップ ドライブ スルー(垂直ピン)ボルト オン アダプタ センタ

ブランド: Cat

製品画像
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ
222-1087: 2ストラップ アダプタ センタ

K80 2ストラップ ドライブ スルー(垂直ピン)ボルト オン アダプタ センタ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

比類のない製造精度を実現したCAT®Kシリーズ アダプタが,機械のバケットを損傷から保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(G.E.T,Ground Engaging Tools)は,CATの鉄のDNAのために特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT®2ストラップ アダプタは,フラッシュ マウント アダプタより高さが抑えられているため,貫入力に優れ高い生産性を発揮します。

当社の高耐久アダプタは,長い摩耗寿命にわたり硬度を維持する鋼から鋳造されているため,お客様が要求する性能を機械に発揮させることができます。常にCAT純正グランド エンゲージ ツールを選択することで,お客様の投資対象を保護してください。

特長:
• ベベル角度22.5度の32 mmのベース エッジに適合するK80センタ ボルトオン式アダプタ


用途:
• ホイール ローダ バケット

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

比類のない製造精度を実現したCAT®Kシリーズ アダプタが,機械のバケットを損傷から保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(G.E.T,Ground Engaging Tools)は,CATの鉄のDNAのために特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT®2ストラップ アダプタは,フラッシュ マウント アダプタより高さが抑えられているため,貫入力に優れ高い生産性を発揮します。

当社の高耐久アダプタは,長い摩耗寿命にわたり硬度を維持する鋼から鋳造されているため,お客様が要求する性能を機械に発揮させることができます。常にCAT純正グランド エンゲージ ツールを選択することで,お客様の投資対象を保護してください。

特長:
• ベベル角度22.5度の32 mmのベース エッジに適合するK80センタ ボルトオン式アダプタ


用途:
• ホイール ローダ バケット

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
耐摩耗性物質: 標準オプション
アダプタ サイズ: K80
アタッチメント: ボルトオン
機械: ローダ
位置: 中央
Series: K Series
Size: K80
Overall Length (mm): 412
Width (in): 4.213
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16.22
Width (mm): 107
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 11.457
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 291
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 166
単位米国慣用単位メートル単位
耐摩耗性物質: 標準オプション
アダプタ サイズ: K80
アタッチメント: ボルトオン
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Track Loader
963D963C963K963
Wheel Loader
938G950GC962H962G II938G II950H950K962L962K962M Z950M962950L962M950 GC950G II950M Z
さらに表示
Track Loader
963D963C963K963
保証情報
返品ポリシー
222-1087の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
関連部品
222-1088
222-1088: コーナ アダプタ右側
価格を確認
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7スレッド95 mmロングプラウボルト
価格を確認
5P-8136
5P-8136: 1-8スレッド101.6mmロングプラウボルト
価格を確認
222-1089
222-1089: 左側コーナ アダプタ
価格を確認
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7スレッド85 mmロングプラウボルト
価格を確認
2J-5997
2J-5997: 1 1/4インチ-7 コーンロックナット
価格を確認
8J-2933
8J-2933: 1-8-2Bスレッド込みロックナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください