Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム油圧システム油圧シリンダおよびコンポーネント油圧シリンダ シール225-3298: SEAL-WIPER
ホーム
油圧システム油圧シリンダおよびコンポーネント油圧シリンダ シール
225-3298: SEAL-WIPER
225-3298: SEAL-WIPER

Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper

ブランド: Cat

製品画像
225-3298: SEAL-WIPER
225-3298: SEAL-WIPER

Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
225-3298の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号225-3298の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 215.90
Inside Diameter (mm): 190.50
Outside Diameter - B (in): 0.54
Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
Outside Diameter - B (mm): 13.70
Inside Diameter (in): 7.50
Material: URE,Polyurethane Plastic,Polyurethane Adhesive,Carbon Steel
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 8.50
さらに表示
部品番号225-3298と互換性のあるモデル

ワークツール

S130

油圧ショベル

5230B 5130B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください