Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング235-5678: 内径 6.02mm シール O リング
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング235-5678: 内径 6.02mm シール O リング
235-5678: 内径 6.02mm シール O リング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
235-5678: 内径 6.02mm シール O リング
235-5678: 内径 6.02mm シール O リング
235-5678: 内径 6.02mm シール O リング
235-5678: 内径 6.02mm シール O リング
235-5678: 内径 6.02mm シール O リング

Oリング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号235-5678の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 6.02
内径(in): 0.237
マテリアル: EPDM(70),EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM,エチレンプロピレンジエンターポリマー(EPDM)ゴム
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 108
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号235-5678と互換性のあるモデル

トラックエンジン

C15

ブルドーザ

D9T

パイプレイヤ

PL72

アーティキュレートトラック

735

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み