Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品情報,メッセージ,マーキングフィルムハザード237-6256: 警告フィルム ラベル
ホーム金具類,シール,消耗品情報,メッセージ,マーキングフィルムハザード237-6256: 警告フィルム ラベル
237-6256: 警告フィルム ラベル

Cat® Warning Film Label for Cutting Hazard in Fan

ブランド: Cat

製品画像
237-6256: 警告フィルム ラベル
237-6256: 警告フィルム ラベル
237-6256: 警告フィルム ラベル
237-6256: 警告フィルム ラベル
237-6256: 警告フィルム ラベル

Cat® Warning Film Label for Cutting Hazard in Fan

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号237-6256の仕様
Material: Polycarbonate Plastic
さらに表示
部品番号237-6256と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814K 824K

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62H IT38H

ホイールローダ

972G II 814K 938 938G II 966K XE 980K HLG 980G II 950G II 988K XE 938H 938K 966H 926 988K 924K 962H 962G II 966K 930K 950H 972H 924 950K 972K 980H 962K 966G II 930 980K

バッテリ充電器

MEC500

ランドフィルコンパクタ

826K 816K

モータグレーダ

24

ソイルコンパクタ

825K 815K

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み