Caterpillar
推奨結果はありません

機種を追加


登録

Caterpillar

機種を追加

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名
戻るホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ244-6822: フランジ ボルト
戻るホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
244-6822: フランジ ボルト
244-6822: フランジ ボルト
Product Images
244-6822: フランジ ボルト
244-6822: フランジ ボルト
244-6822: フランジ ボルト
244-6822: フランジ ボルト
244-6822: フランジ ボルト

Hex Flange Head Bolt / Screw

ブランド: Cat

適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
244-6822の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号244-6822の説明

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These bolts are used where a separate washer is not desirable.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号244-6822の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Bolt Length (in): 1.772

Flange Diameter (mm): 13.6

Bolt Length (mm): 45

Bolt Type: Hex Flange Head

Flange Type: Smooth Flange Face

Coating: Zinc

Grip Length (in): 1.063

Grip Length (mm): 27

Thread Size (in - TPI) (in): M6-1

Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc

Material Description: ISO 898-1 Class 10.9. Head Marking - 10.9 (1040 MPa Ultimate Tensile Strength)

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

さらに表示
部品番号244-6822と互換性のあるモデル

TRACK-TYPE TRACTOR

D4G D3G D5G

さらに表示
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください