Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール
250-2343: 18.77 mm内径Oリングシール

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
250-2343の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号250-2343の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 1.78
断面直径(in): 0.07
内径(mm): 18.77
内径(in): 0.739
マテリアル: EPDM(70),EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM,エチレンプロピレンジエンターポリマー(EPDM)ゴム
ダッシュ サイズ(in): 018
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号250-2343と互換性のあるモデル

船舶関連製品

C175-16 C27 C32 CG137-08 G3520B C175-16

石油製品

C175-16

エンジン - 発電機セット

POWER SYS G3520B C175-20

ダンプトラック

785 795F XQ 793F AC 793F CMD 785G 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ 785 793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

ROTARY CUTTER

RC20

エンジン - 産業用

CG137-08 C175-16 G3516B G3508B G3512 G3516 CG137-08 G3520B G3508 G3512B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください