Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護ハーフアローエンドビット253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護ハーフアローエンドビット
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー

ハーフ アロー エンド エッジ保護具

ブランド: Cat

製品画像
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー
253-0077: 左側ボルト オン ハーフ アロー

ハーフ アロー エンド エッジ保護具

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
253-0077の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号253-0077の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Depth (in): 15.63
Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (mm): 48
Width (in): 9.409
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 239
Position: LH
Hole Quantity: 3
Bottom Strap Length (in): 11.732
Bottom Strap Length (mm): 298
Thickness (in): 1.89
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 397
Hole Spacing (mm): 75
さらに表示
部品番号253-0077と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

966H 966G 972G II 972G 972H 966G II

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください