サインイン
Cat®エバポレータ コイル アセンブリ
ブランド: Cat
Cat®エバポレータ コイル アセンブリ
ブランド: Cat
説明:
CATエバポレータ コイル アセンブリは,HVACシステム内の冷媒流体とガスの熱交換用に広い表面積を提供します。CATコンポーネントは,お使いの機器を確実に最適なレベルで作動させます。
特長:
•冷媒の互換性: R134aまたはR1234YFオイル
•フィッティング1タイプ: ストレート オスSTOR
•フィッティング1ネジのサイズ: 3/4-16
•フィッティング2タイプ: ストレート オスSTOR
•フィッティング2ネジのサイズ: 7/8-14
•寸法: 411.5 X 254 X 152.4 mm(16.2 X 10 X 6 in)
•取付け説明書の付属: なし
•材料: アルミニウム フィン,銅チューブ,亜鉛めっき鋼板
•アイテムのグレード: OEM標準
•パッケージの内容: エバポレータ コイル1つ
•製品の状態: 新品
•重いゲージ マウンチング ブラケットの使用により動きと振動を低減
•M6溶接ナット
用途:
ヘビー デューティ機器の加圧HVACシステムでの使用を想定して設計されています。詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCATディーラにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み