Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームキャブキャブHVACシステムその他のキャブHVACコンポーネント259-7286: 24 Vクラッチ冷媒コンプレッサコイル
ホームキャブキャブHVACシステムその他のキャブHVACコンポーネント259-7286: 24 Vクラッチ冷媒コンプレッサコイル
259-7286: 24 Vクラッチ冷媒コンプレッサコイル

Cat®24 Vコイル アセンブリ(クラッチ)

ブランド: Cat

製品画像
259-7286: 24 Vクラッチ冷媒コンプレッサコイル
259-7286: 24 Vクラッチ冷媒コンプレッサコイル

Cat®24 Vコイル アセンブリ(クラッチ)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号259-7286の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 138.0
マテリアル明細: アルミニウム
幅(in): 2.24
外径(in): 5.43
高さ(mm): 57.0
Material: Alloy Aluminum
さらに表示
部品番号259-7286と互換性のあるモデル

油圧ショベル

311D LRR 318D L 320D L 312D L 320D FM RR 320D FM 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312D 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 320D LRR 313D 323D

ミニ油圧ショベル

307D

移動式油圧ユニット

323D L 323D LN

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み