Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
ホーム
アタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

製品画像
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
261-1385: 1.2 m3(1.6 yd3)ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
261-1385の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号261-1385の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 81.9 in
幅: 2080 mm
質量: 460.79 kg
質量: 1016 lb
高さ: 974 mm
高さ: 38.3 in
長さ: 40.7 in
長さ: 40.7 in
容量: 1.6 yd³
容量: 1.2 m³
Rated Capacity (m3): 1.2
Rated Capacity (yd3): 1.6
ベースエッジ厚さ: 20 mm
ベースエッジ厚さ: 20 mm
カッティングエッジ厚さ: 0.6 in
カッティングエッジ厚さ: 0.6 in
インターフェイス形式: スキッドステアカプラ
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Ground Engaging Tools: Base Edge
さらに表示
部品番号261-1385と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

908 906

ホイールローダ

908M 906M 907M 907H 906H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください