Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を選択

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト

六角ヘッド ボルト

ブランド: Cat

製品画像
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト
262-9948: M12-1.75 x 588 mm六角ボルト

六角ヘッド ボルト

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
262-9948の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号262-9948の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 鋼,低合金鋼
Bolt Length (in): 23.15
ボルト長さ(mm): 588.0
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M12x1.75
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
Grip Length (in): 21.85
グリップ長さ(mm): 555.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号262-9948と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814 814F II 814K 814F

エンジン - トラック

TR35

ホイールローダ

972G II 814K 966H 966G 972G 972H 972K 966G II 972M 972 972L

拡張マイニング製品

R1700 R1300G II

OEMソリューション

TR35E44-C9.3B TR35E44-C9.3BL

土木工事用コンパクタ

815F II 815K 815 815F 816F II 816K 816 816F

エンジン - 産業用

3516B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み