Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングアダプタおよびコンポーネント281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター
ホームホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングアダプタおよびコンポーネント281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター
281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター

CAT® 7/16インチ X M12 90°エルボアダプタ,ストレートネジOリング付き

ブランド: Cat

製品画像
281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター
281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター
281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター
281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター
281-5987: 7/16インチ X M12 90° インチエルボアダプター

CAT® 7/16インチ X M12 90°エルボアダプタ,ストレートネジOリング付き

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
関連部品
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング

Cat®Stor O リング シール (SAE 7/16-20)

価格を確認
228-7100: 内径 9.4mm シール O リング
228-7100: 内径 9.4mm シール O リング

Oリング

価格を確認
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール

7/16-20"STORコネクターエンド用Cat® O-リングシール

価格を確認
6V-9028: 内径 9.4mm シール O リング
6V-9028: 内径 9.4mm シール O リング

Oリング

価格を確認
3J-7354
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング
価格を確認
228-7100
228-7100: 内径 9.4mm シール O リング
価格を確認
214-7566
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール
価格を確認
6V-9028
6V-9028: 内径 9.4mm シール O リング
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み