Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム286-2115: TIP SPIKE
ホーム286-2115: TIP SPIKE
286-2115: TIP SPIKE

K110 K Series Spike Tip

ブランド: Cat

製品画像
286-2115: TIP SPIKE
286-2115: TIP SPIKE
286-2115: TIP SPIKE
286-2115: TIP SPIKE
286-2115: TIP SPIKE
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

K110 K Series Spike Tip

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号286-2115の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Tip Size: K110
Height (in): 5.0
Height (mm): 127.0
Length (mm): 365.76
Width (mm): 152.4
Length (in): 14.4
さらに表示
部品番号286-2115と互換性のあるモデル

ホイールローダ

982M

油圧ショベル

329D LN 336D LN 329D L 324D L 330D L 336D L 349E L 345D L 345D L VG 324D LN 349E L VG

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み