Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ベアリングおよびブッシュ転動体287-4136: 複列球面ローラ ベアリング
ホーム金具類,シール,消耗品ベアリングおよびブッシュ転動体287-4136: 複列球面ローラ ベアリング
287-4136: 複列球面ローラ ベアリング

複列球面ローラ ベアリング

ブランド: Cat

製品画像
287-4136: 複列球面ローラ ベアリング
287-4136: 複列球面ローラ ベアリング
287-4136: 複列球面ローラ ベアリング
287-4136: 複列球面ローラ ベアリング
287-4136: 複列球面ローラ ベアリング

複列球面ローラ ベアリング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号287-4136の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(in): 3.346
内径(mm): 85.0
高さ(in): 2.362
高さ(mm): 60.0
外径(in): 7.0866
外径(mm): 180.0
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
さらに表示
部品番号287-4136と互換性のあるモデル

振動コンパクタ

CB10 CB-564D CB-64B CB-54B CB-54 CB-64 CB-66B CD-54 CB-68B CB-534D

コンパクタ

CB10 CB13 CB15 CB16

産業用エンジン

C4.4

アスファルトコンパクタ

CB16 CB15 CB13 CB10

コールドプレーナ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み