Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームドライブトレインディファレンシャルディファレンシャル ベアリング294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング
ホーム
ドライブトレインディファレンシャルディファレンシャル ベアリング
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング

CAT®自動調心球面プレーン ベアリング

ブランド: Cat

製品画像
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング
294-5579: 外径105mm 自動調心ベアリング

CAT®自動調心球面プレーン ベアリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
294-5579の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号294-5579の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内側長さ(in): 2.480
長さ(in): 2.480
内側長さ(mm): 63
長さ(mm): 63
外側長さ(in): 1.575
外側長さ(mm): 40
外径(mm): 105
内径(mm): 60
外径(in): 4.134
内径(in): 2.362
直径(in): 3.22,3.622
直径(mm): 82,92
Material: Steel Bearing
さらに表示
部品番号294-5579と互換性のあるモデル

ホイールローダ

907H 908H 906H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください