Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット
2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット
2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット
2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット
2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット
2M-4108: 0,78mm 厚ガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号2M-4108の仕様
全幅(mm): 110.0
全長(mm): 110.0
Material: Rubber Gasket Gasket
さらに表示
部品番号2M-4108と互換性のあるモデル

ガスエンジン

G3512B G342C G3520B G3516B G3516

ホイールドーザ

814

油圧コントロール

48 163 143 153 141 140

ホイールトラクタ

627 627B

リッパ

6 5 4 D5 977 951

ブーム

120C

ブルドーザ

D6H XL D6H XR D7F D6G SR D7G D6D SR D6G2 LGP D5 D6G2 XL D4D D4E D6F SR D5B D5H D6E SR D6C D6D D7G2 D6R D6E D6G D6H 4S 5P 5S 6A 6S 4A

ホイールスクレーパ

627 637B 627B 637

石油発電装置

3512B

油圧ショベル

225 235

発電装置

3512B 3516B

ミニ油圧ショベル

304.5

パイプレイヤ

572F 572G 571G 571F 561B 561C

ホイールスキッダ

518 528 530B

グラップル

120C 518 125C

モータグレーダ

12G 120G 120 160G 12F 12E 14H NA 140G 130G 140 143H 14G 14E

トラックローダ

951C 951B 941B 977K 955H 955K 955L 941

産業用エンジン

D342 3306B D342C

ホイールローダ

920 924G 980B 930 966C 966F 950 930R 930T

ウィンチ

518

フェラーバンチャ

FB518

リッパースカリファイヤ

12G 130G 140G

ランドフィルコンパクタ

816

ソイルコンパクタ

815

船舶用エンジン

D342C D330C 3306B D333C 3304 3306 3304B D342

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み