Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ300-0168: 810.10mm長鋼刃先
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ
300-0168: 810.10mm長鋼刃先
300-0168: 810.10mm長鋼刃先

D6サード カッティング エッジ19 mm

ブランド: Cat

製品画像
300-0168: 810.10mm長鋼刃先
300-0168: 810.10mm長鋼刃先
300-0168: 810.10mm長鋼刃先
300-0168: 810.10mm長鋼刃先
300-0168: 810.10mm長鋼刃先

D6サード カッティング エッジ19 mm

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
300-0168の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号300-0168の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 3
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 810.1
End 2 Hole Offset (mm): 109.9
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 31.894
End 2 Hole Offset (in): 4.327
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 4.878
Position: LH
End 2 Shape: Angled Down
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 123.9
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Angled Up
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 76.2
さらに表示
部品番号300-0168と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

さらに表示
関連部品
5J-4773
5J-4773: ボルト
価格を確認
5P-8248
5P-8248: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
2J-3506
2J-3506: 0.750インチ六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください