Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン310-1899: リンケージ ピン
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン
310-1899: リンケージ ピン
310-1899: リンケージ ピン

Cat®リンケージ ピン3.27 in直径 X 7.87 in長

ブランド: Cat

製品画像
310-1899: リンケージ ピン
310-1899: リンケージ ピン
310-1899: リンケージ ピン
310-1899: リンケージ ピン
310-1899: リンケージ ピン

Cat®リンケージ ピン3.27 in直径 X 7.87 in長

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
310-1899の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号310-1899の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ピン形式: フラグ ピン
マテリアル:
メッキ: ハード クロムめっき
ピン直径(mm): 83
ピン直径(in): 3.27
長さ(mm): 200
長さ(in): 7.87
取外し補助/特徴: プーラ穴
さらに表示
部品番号310-1899と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

950GC 950G 962H 962G 962G II 950H 962L 962M Z 962 950 950L 950 GC 950G II 950M Z

さらに表示
代替部品を比較
310-1899
この部品:
310-1899: リンケージ ピン
ピン直径(in)

3.27

長さ(in)

7.87

説明

Cat®リンケージ ピン3.27 in直径 X 7.87 in長

614-9478
この部品:
614-9478: ピン キット - チルト レバー

説明

950/962 G,GII,H,HII,L T3およびMZ T4車両のバケット接続部にある単一のチルト リンク ピンを交換するためのピン アセンブリ,ベアリング,および関連ハードウェアを提供

関連部品
7K-9210
7K-9210: 82.55mmシャフト径ピンシール
価格を確認
3G-8779
3G-8779: スリーブ ベアリング(ブッシュ)
価格を確認
574-0285
574-0285: 20.50mm 内径スペーサ
価格を確認
8T-6430
8T-6430: M20-2.5×50 mm六角ボルト
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください