Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー
331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー

Cat® 9.5mm Thickness Towing Lead Tongue Washer is used to absorb the towing hitch pressure, distribute the load

ブランド: Cat

製品画像
331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー
331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー
331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー
331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー
331-2701: 厚さ9.5mmスペーサ牽引用リードタンワッシャー

Cat® 9.5mm Thickness Towing Lead Tongue Washer is used to absorb the towing hitch pressure, distribute the load

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号331-2701の説明

The Towing Lead Tongue Washer is a flat, metal plate with a center hole. It fits between the trailer tongue and the hitch receiver on the towing. The trailer tongue rests on the washer, which in turn sits inside the receiver. This washer increases the contact area between the tongue and the receiver, preventing excessive wear on the hitch components. The washer itself has holes that line up with the hitch pin holes, allowing for a secure connection.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Reduces stress on hitch components by distributing forces over a larger area

Applications:
The Towing Lead Tongue Washer distributes the towing load placed on the trailer hitch across a wider surface area, reducing wear and tear on the hitch components.

さらに表示
部品番号331-2701の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 196.9
Thickness (mm): 9.5
Outside Diameter (mm): 355.6
Thickness (in): 0.374
Inside Diameter (in): 7.752
Outside Diameter (in): 14.0
さらに表示
部品番号331-2701と互換性のあるモデル

けん引式スクレーパー

TS225 TS220 TS185 TS180

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み