Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームエンジン排気システム排気ベローズ363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ
ホーム
エンジン排気システム排気ベローズ
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ

排気ベローズ

ブランド: Cat

製品画像
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ
363-0394: 全長273mm ステンレスベローズ

排気ベローズ
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
よく一緒に購入されている品目
363-0394363-0394
273-7360273-7360
428-9130428-9130
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
363-0394の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号363-0394の仕様
長さ(mm): 337.82
幅(mm): 137.16
高さ(mm): 134.62
Material: Alloy Steel,Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal
さらに表示

メンテナンスが必要なときに

お役立てください

250、500、1,000時間間隔を含め、機種タイプ別にメンテナンスキット一式をご用意しています。

部品番号363-0394と互換性のあるモデル

発電機

SR4B

船舶関連製品

3508B 3508C 3508B 3508 3508B 3508C

石油製品

3508B

エンジン - 発電機セット

3508

エンジン - 産業用

3508B 3508 3508B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください