Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム油圧システム油圧バルブ,バルブ グループ,コンポーネントその他の油圧バルブ367-6086: 汎用コントロールバルブ
ホーム油圧システム油圧バルブ,バルブ グループ,コンポーネントその他の油圧バルブ367-6086: 汎用コントロールバルブ
367-6086: 汎用コントロールバルブ

Cat® サービス コントロール ブレーキで使用される標準デューティ コントロール バルブ

ブランド: Cat

製品画像
367-6086: 汎用コントロールバルブ
367-6086: 汎用コントロールバルブ

Cat® サービス コントロール ブレーキで使用される標準デューティ コントロール バルブ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号367-6086の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
高さ(in): 3.38
高さ(mm): 86.0
長さ(in): 5.51
長さ(mm): 140.0
幅(in): 3.38
幅(mm): 86.0
Material: Alloy Aluminum
さらに表示
部品番号367-6086と互換性のあるモデル

リッパースカリファイヤ

12G 16G 130G 140G

モータグレーダ

12G 160G 140G 130G 120G 14G 16G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み