推奨結果はありません

登録

部品番号または部品名
戻るホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバックアップ リング371-0447: バックアップ リング
戻るホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバックアップ リング
371-0447: バックアップ リング
371-0447: バックアップ リング
Product Images
371-0447: バックアップ リング

バックアップ リング

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
371-0447の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号371-0447の説明

説明:
バックアップ リングは,高圧用途でのシールの突き出しを防止します。バックアップ リングを使用すると,シール システム全体を圧力の急上昇から保護して寿命を延ばすことができます。

特長:
Cat®バックアップ リングは,エラストマ製のシールおよび合わせコンポーネントと組合わせて設計されており,高圧用途でのシーリング システムの寿命と性能に大きく寄与します。

バックアップ リングの寸法は,シール溝と合わせ面を適切に埋めるように,厳しい公差内に一貫して保たれています。材料は,圧力と耐摩耗性を基準に選定されています。

バックアップ リングには一体型と分割型があります。分割型のリングは,組立てを容易にするために使用されます。

Catシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。Cat純正シールで投資を保護してください。

用途:
バックアップ リングは,油圧ポンプ,バルブ,エンジン システムなど,高圧での静的および動的なシーリング用途で使用します。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号371-0447の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

内径(mm): 142.2

断面高さ(in): 0.15

内径(in): 5.6

断面高さ(mm): 3.9

断面幅(in): 0.07

マテリアル明細: ナイロン プラスチックは,燃料,オイル,潤滑剤に対する優れた耐性を備えています。さまざまな配合が使用されることにより,高い機械的負荷がサポートされ,高温でも良好に機能するものもあります。

断面幅(mm): 1.9

マテリアル: ナイロン プラスチック

注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。

さらに表示
部品番号371-0447と互換性のあるモデル

WHEEL TRACTOR

627H 621H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627 627K LRC 621K 621

さらに表示
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください