Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバルク シール373-6044: インストルメントパネルバルクシール
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバルク シール373-6044: インストルメントパネルバルクシール
373-6044: インストルメントパネルバルクシール

バルク シール

ブランド: Cat

カスタム長さ
製品画像
373-6044: インストルメントパネルバルクシール
373-6044: インストルメントパネルバルクシール

バルク シール

ブランド: Cat

カスタム長さ
機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
説明仕様互換性のあるモデル
373-6044の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号373-6044の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bulk Unit of Measure: CM
全高(in): 13.11
全幅(mm): 160.0
マテリアル明細: EPDMは,クーラント/尿素用途で優れた性能を発揮し,航空機にも適しています。エンジン オイル,ディーゼル燃料,作動油,オートマチック トランスミッション フルード,またはバイオディーゼルでは使用しないでください。EPDMは優れた耐摩耗性と耐切断性を備えています。
設計形式: トップ電球付きチャンネル
マテリアル: EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン
全高(mm): 333.0
さらに表示
部品番号373-6044と互換性のあるモデル

ホイールローダ

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

ブルドーザ

D6 XE D6 D5 D8 D7 D6T D6XE

テレハンドラ

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

コンパクトホイールローダ

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H 906

バックホーローダ

450E 450F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み