Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジン一般エンジン用修理およびサービス キット398-0461: エンジン オーバーホール キット(ブロンズ)
ホーム
アップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジン一般エンジン用修理およびサービス キット
398-0461: エンジン オーバーホール キット(ブロンズ)
398-0461: エンジン オーバーホール キット(ブロンズ)

車両用貴金属エンジン再生キット

ブランド: Cat

製品画像
外径 28.91 mm ねじなしカッププラグ
内径50.00mmエアホース
キットシリンダヘッド取り付け
シングルタブロックプレートナット
20.32mm 内径スプリング ウォッシャ
22.22mm厚エンジンオイルラインガスケット
120.65mm 中間ピストンリング
内径28.17mm O-リングシール
53.98mm 内径ホースクランプ
3/8" 六角形ヘッドボルト
3/8" 六角形ヘッドボルト
フロント ハウジング取付けキット
ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
内径 11.89mm シール O リング
16.36 mm内径Oリングシール
0.8 mm厚オイルラインフランジガスケット
1.92mm厚ターボチャージャーガスケット
シール・オ・リング・オーフ
3/8 インチ六角平ナット
1.92mm厚ターボチャージャーガスケット
O-リング シール
内径 28.17mm シール O リング
10.52mmの内径のOリングのシール
ウォータ ポンプ取付けキット
10.2mm 内径ワッシャ
内径18.64 mm Oリングシール
1/8-27 NPTFスレッド六角ドライブプラグ
長さ90mm のフルスレッドスタッド
ベアリング スリーブ
ピストン リテーナ
ピストン ボディ アセンブリ
水温レギュレータ
外径120.65 mmピストンリング
外径83.46 mmのコンロッドベアリング
エンジンクランクケースブリーザ
20.29mm 内径シールO-リング
内径1.82 mm コンプレッションスプリング
65.17mm 外径スリーブシャフト受
ピストンリング(オイル)
12.07 mm外径非ネジカッププラグ
0.8mm厚の副燃料フィルターガスケット
65.17mm 外径ストレートスリーブシャフト受
3/8-16セルフロックボルト
エンジンハウジングフロントカバーガスケット
シングル燃料インジェクタ取付けキット
Cat® 厚さ0.8mmのフランジガスケット
94,61mm内径シールOリング
エンジンオイルラインロック
高効率エンジン オイル フィルタ
0.79mm厚フランジガスケット
内径57.2mm ラジエータホース
0.035 mm厚カムシャフトロック
44.45mm 最小内径クランプ
3/8インチ-16コーンロックナット
15.47mm 内径シールO-リング
内径 19.18mm シール O リング
31.34mm 内径O-リングシール
キット-単気筒ライナー
32.00mm 最小ID六角ボルト締めクランプ
57.00 mm 最小内径クランプ
ベアリング スリーブ
20.35 mm内径Oリングシール
5 mm厚のピニオンワッシャ
オイル クーラおよびライン キット
シリンダ ライナ
フィルタエレメント アセンブリ
フリー径16.46 mm外部保持リング
29.38mm 内径ゴムリングシール
0.8mm厚エンジンオイルフィルターガスケット
セカンダリ燃料フィルタ
70mm 長さの全ネジ付きスタッド
内径20mm Oリングシール
18.21mm 厚スチールスペーサ
キット-フライホイールハウジングガスケット
10.2mm 内径ワッシャ
60 mm長テーパースタッド
1.2 mm厚燃料フィルタ ライン ガスケット
内径18.64 mm Oリングシール
28mm の内部の直径のフルオロ炭素O-リングシール
10.2mm 内径ワッシャ
18.72mmの内部の直径のOリングのシール
最小内径45.00mm クランプ
内径 8.92 mm シール O リング
6.07mm内径シールOリング
398-0461: エンジン オーバーホール キット(ブロンズ)

車両用貴金属エンジン再生キット

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

アフターマーケットキットと同様の基本的な再生。ブロンズ キットに加えて,6つのピストン,ライナ,リング,リテーナ,およびロッドレスの組立てられていないシリンダ パックが含まれています。

アフターマーケットキットと同様の基本的な再生。ブロンズ キットに加えて,6つのピストン,ライナ,リング,リテーナ,およびロッドレスの組立てられていないシリンダ パックが含まれています。

仕様
仕様
青銅キット内容物: 温度レギュレータ,燃料フィルタ,オイル フィルタ,ホース,スラスト プレート,スプリング,ガスケット,Oリング,シール,プラグ,リテーナ リング,ボルト,ナット,ウォッシャ,ベアリング,ロック,スタッド,クランプ,スペーサ,ブリーザ アセンブリが含まれます。必要に応じて,スクリーン アセンブリも含まれます。
シルバー キット追加: 6つのピストン,ライナ,リングとリテーナ,およびロッドレスの組立てられていないシリンダ パック
青銅キット内容物: 温度レギュレータ,燃料フィルタ,オイル フィルタ,ホース,スラスト プレート,スプリング,ガスケット,Oリング,シール,プラグ,リテーナ リング,ボルト,ナット,ウォッシャ,ベアリング,ロック,スタッド,クランプ,スペーサ,ブリーザ アセンブリが含まれます。必要に応じて,スクリーン アセンブリも含まれます。
シルバー キット追加: 6つのピストン,ライナ,リングとリテーナ,およびロッドレスの組立てられていないシリンダ パック
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
油圧ショベル
330-A330B L330B330 L330-A L
ホイール油圧ショベル
W330B
エンジン - 産業用
3306
さらに表示
油圧ショベル
330-A330B L330B330 L330-A L
保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

利用可能な結果がありません。

4B-3938: 外径 28.91 mm ねじなしカッププラグ
4B-3938: 外径 28.91 mm ねじなしカッププラグ数量: 2
4N-9216: 内径50.00mmエアホース
4N-9216: 内径50.00mmエアホース数量: 1
392-3548: キットシリンダヘッド取り付け
392-3548: キットシリンダヘッド取り付け数量: 1
8S-8874: シングルタブロックプレートナット
8S-8874: シングルタブロックプレートナット数量: 1
7N-0550: 20.32mm 内径スプリング ウォッシャ
7N-0550: 20.32mm 内径スプリング ウォッシャ数量: 2
6B-7469: 22.22mm厚エンジンオイルラインガスケット
6B-7469: 22.22mm厚エンジンオイルラインガスケット数量: 1
5S-6750: 120.65mm 中間ピストンリング
5S-6750: 120.65mm 中間ピストンリング数量: 6
8M-5248: 内径28.17mm O-リングシール
8M-5248: 内径28.17mm O-リングシール数量: 2
5P-0598: 53.98mm 内径ホースクランプ
5P-0598: 53.98mm 内径ホースクランプ数量: 2
7L-3195: 3/8" 六角形ヘッドボルト
7L-3195: 3/8" 六角形ヘッドボルト数量: 8
9L-2295: 3/8" 六角形ヘッドボルト
9L-2295: 3/8" 六角形ヘッドボルト数量: 4
391-8229: フロント ハウジング取付けキット
391-8229: フロント ハウジング取付けキット数量: 1
391-8604: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
391-8604: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット数量: 1
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング数量: 5
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール数量: 2
188-6126: 0.8 mm厚オイルラインフランジガスケット
188-6126: 0.8 mm厚オイルラインフランジガスケット数量: 1
1P-0451: 1.92mm厚ターボチャージャーガスケット
1P-0451: 1.92mm厚ターボチャージャーガスケット数量: 1
4J-5477: シール・オ・リング・オーフ
4J-5477: シール・オ・リング・オーフ数量: 1
5B-9079: 3/8 インチ六角平ナット
5B-9079: 3/8 インチ六角平ナット数量: 1
1S-4295: 1.92mm厚ターボチャージャーガスケット
1S-4295: 1.92mm厚ターボチャージャーガスケット数量: 2
9M-4849: O-リング シール
9M-4849: O-リング シール数量: 1
4J-8997: 内径 28.17mm シール O リング
4J-8997: 内径 28.17mm シール O リング数量: 1
214-7567: 10.52mmの内径のOリングのシール
214-7567: 10.52mmの内径のOリングのシール数量: 1
208-4836: ウォータ ポンプ取付けキット
208-4836: ウォータ ポンプ取付けキット数量: 1
5M-2894: 10.2mm 内径ワッシャ
5M-2894: 10.2mm 内径ワッシャ数量: 2
5P-6718: 内径18.64 mm Oリングシール
5P-6718: 内径18.64 mm Oリングシール数量: 1
8T-6757: 1/8-27 NPTFスレッド六角ドライブプラグ
8T-6757: 1/8-27 NPTFスレッド六角ドライブプラグ数量: 6
6V-1427: 長さ90mm のフルスレッドスタッド
6V-1427: 長さ90mm のフルスレッドスタッド数量: 2
195-0302: ベアリング スリーブ
195-0302: ベアリング スリーブ数量: 1
1S-9543: ピストン リテーナ
1S-9543: ピストン リテーナ数量: 12
156-8263: ピストン ボディ アセンブリ
156-8263: ピストン ボディ アセンブリ数量: 6
111-8010: 水温レギュレータ
111-8010: 水温レギュレータ数量: 1
84の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号398-0461の説明

アフターマーケットキットと同様の基本的な再生。ブロンズ キットに加えて,6つのピストン,ライナ,リング,リテーナ,およびロッドレスの組立てられていないシリンダ パックが含まれています。

さらに表示
部品番号398-0461の仕様
青銅キット内容物: 温度レギュレータ,燃料フィルタ,オイル フィルタ,ホース,スラスト プレート,スプリング,ガスケット,Oリング,シール,プラグ,リテーナ リング,ボルト,ナット,ウォッシャ,ベアリング,ロック,スタッド,クランプ,スペーサ,ブリーザ アセンブリが含まれます。必要に応じて,スクリーン アセンブリも含まれます。
シルバー キット追加: 6つのピストン,ライナ,リングとリテーナ,およびロッドレスの組立てられていないシリンダ パック
さらに表示
部品番号398-0461と互換性のあるモデル

油圧ショベル

330-A 330B L 330B 330 L 330-A L

ホイール油圧ショベル

W330B

エンジン - 産業用

3306

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください