推奨結果はありません

機種を追加


登録

機種を追加

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名
戻るホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアピンその他のピン3B-4629: 40.00mm ロングスチール割型コッタピン
戻るホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアピンその他のピン
3B-4629: 40.00mm ロングスチール割型コッタピン
3B-4629: 40.00mm ロングスチール割型コッタピン
Product Images
3B-4629: 40.00mm ロングスチール割型コッタピン

インチ,エンド タイプ: 留め継ぎ端部

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
3B-4629の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3B-4629の説明

説明:
コッターピンは、長さのある半円形のワイヤーを約半分に曲げて作られた二重構造のピンです。取り付け後、ピンを固定するために、それぞれの半身を曲げることができます。指定されたコッターピンは、ここに含まれるクレビスピンと、一般的な用途におけるピン付きボルト・ナットアセンブリまたは他のタイプのフリーフィッティングピン付きアセンブリでの使用を意図しています。

特長:
• 材質:鋼鉄
•エンドタイプ:マイターエンド
• ピンの直径: 4.76mm (0.187インチ)
• ピンの長さ:38.1 mm (1.5インチ)

用途
ほとんどの機械や作業場での用途に使用されます。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号3B-4629の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

ピン直径 - A(in): 3/16

ピン直径(in): 0.187

長さ(in): 1.5

ピン直径(mm): 4.76

マテリアル明細:

ピン形式: コッタピン

ピン長さ - B(in): 1 1/2

マテリアル: 亜鉛メッキ鋼,亜鉛メッキ鋼

長さ(mm): 38.1

コッター端部形式: 留め継ぎ端部

さらに表示
部品番号3B-4629と互換性のあるモデル

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55B AD30 AD45 AD40

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62H

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600 R1700G R2900 R2900G

MOTOR GRADER

120G 120B 16 14 18 120M 140B 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 14M3 120 12F 12E 14M-3

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

WHEEL SKIDDER

525 518 515 528

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6R II D3B D4H D4D D4E D5B D5H D5E D6C D6D D7G2 D6R D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8R D8K D8N D8H D9E D9G D8R II D9H D6G2 XL D4E SR

ASPHALT PAVER

BG-240C AP-900B AP-1000B AP-650B BG-260C AP600 BG-225C

MARINE ENGINE

D342C D364 D342

PIPELAYER

561B 561D 561C 572G 583K 583H 571G 589

MINING EXCAVATOR

5230

FRONT SHOVEL

235C

EXCAVATOR

215D 225D 325C FM 219D 229D 320D FM 330C FM 225 235 320C FM 215 320D 235C 245 322C FM 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

651B 627 621 623 631D 641 651 641B 657 623B 621B 657B 621R 633D 639D 627B 637D

HYDRAULIC CONTROL

41 44 192 193 191 183 184 181 182 165 163 161 143 183B 153 151 141 140

TRACK LOADER

973 983 941 953 951C 951B 977D 977H 941B 977K 955C 955H 955K 955L

SOIL COMPACTOR

815

COLD PLANER

PM-565

WHEEL DOZER

834 824B 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816

WHEEL LOADER

928G 972H 966 GC 980 928HZ 950G 988 950M 962M 992 920 988H 930 966C 966H 966R 950 966F II 972M XE 966M XE 980B 992B 992C 970F

CHALLENGER

55 65 65B 35 45

RIPPER

8B 977 951 955 6 5 4 9B

INDUSTRIAL ENGINE

D342 D342C

QUARRY TRUCK

775B

CABLE CONTROL

25 24 118 119 129 127 128 29 30

ASPHALT SCREED

AS2251 AS2301

WHEEL SCRAPER

633 630A 633B 657 651

TRUCK

797 797B 773B 769 773 769B

TRACTOR

772 768B 772B

BULLDOZER

7SU 977A 7S LGP 8S 8U 9A 9C 9U 9S 5A 5S 6A 6S 7S 8C 8A 3S 3P

TRACK-TYPE LOADER

977K

さらに表示
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください