Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ

D4カッティング エッジ16 mm

ブランド: Cat

製品画像
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ
3G-9306: 884mm ロング鋼カッティングエッジ

D4カッティング エッジ16 mm
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
よく一緒に購入されている品目
3G-93063G-9306
8E-70798E-7079
8E-70788E-7078
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
3G-9306の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3G-9306の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 884
End 2 Hole Offset (mm): 61
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 34.803
End 2 Hole Offset (in): 2.402
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 2.402
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 61
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号3G-9306と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D4H D5G D5C D5C III D4H XL D4H III 3 D5C PATLGP 5A PAT 4P D5C PAT

履帯式スキッダ

53 517 D4HTSK II D4HTSK III

さらに表示
関連部品
5J-4771
5J-4771: 3/4-10スレッド69.85mm の長いすきのボルト
価格を確認
5J-4773
5J-4773: ボルト
価格を確認
5P-8248
5P-8248: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
2J-3506
2J-3506: 0.750インチ六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください